Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neue unverlierbare Schraube mit flachem Profil für den Einsatz auf engem Raum

Neue unverlierbare Schraube mit flachem Profil für den Einsatz auf engem Raum

Southco hat sein Produktangebot an unverlierbaren Schrauben um eine Version mit flachem Profil erweitert, die für Anwendungen mit extrem beschränktem Installationsraum konzipiert ist. Die Serie von 52er Unverlierbaren Schrauben mit flachem Profil ermöglicht eine Reduzierung der Installationshöhe um 25 % verglichen mit der 52er Standard-Miniaturserie von Southco. Dadurch ist die Befestigung auch auf engstem Raum möglich.

Die neueste Ergänzung von Southco's Produktlinie der unverlierbaren Schrauben nimmt weniger vertikalen Raum in Anspruch und ist damit eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine reduzierte Installationshöhe erforderlich ist, wie z. B. bei Metallschrankwänden und Leiterplatten. Die 52er-Serie mit flachem Profil ist mit Metalloberfläche erhältlich und verfügt über eine umspritzte Kappe am Schraubenkopf, die als visuelle Kennzeichnung für Zugangspunkte dient. Für diese Kennzeichnung steht ein großes Spektrum an Standardfarben und kundenspezifischen Farben zur Verfügung.

Die 52er Serie mit flachem Profil ist für die Montage mit Einpresshülse und für die Oberflächenmontage (SMT) erhältlich. Diese Optionen bieten Flexibilität für das Befestigen und Lösen. Werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und von Hand angezogene gerändelte Schraubenköpfe bieten flexible Möglichkeiten für die Montage von Türen, Platten und anderen Hardware-Komponenten in Anwendungen mit beschränktem Raum.

Weitere Informationen über Southco's komplette Produktlinie der unverlierbaren Hardware finden Sie auf unserer Produktseite Unverlierbare Schrauben.

c0bb57dd5866ee9aae41366ea641012a8292410271982ebd7ee60e62c421ab73 3.144.8.165
please type in at least 2 letters...
Loading...